162-6190: ANORDNUNG MOTOR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    162-6190: ANORDNUNG MOTOR

    Ersatzteilnummer: 162-6190
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kompletter Motor

    Beschreibung:

    • Motoren wandeln eine Form von Energie in mechanische Energie um

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Cat Reman bietet Ihnen sämtliche Vorteile: Hochwertige aufgearbeitete Cat®-...
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 863,6
    • Höhe ("): 57,5
    • Höhe (mm): 1460,50
    • Länge ("): 62,5
    • Länge (mm): 1587,50
    excavator
    320C