162-6218: MÜNDUNGSSTÜCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    162-6218: MÜNDUNGSSTÜCK

    Ersatzteilnummer: 162-6218
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzdüse

    Beschreibung:
    •   Kraftstoffeinspritzdüsen sind wichtige Komponenten von Kraftstoffeinspritzsystemen und sorgen für eine optimale Verbrennung, die Einhaltung der Emissionswerte und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch und ermöglichen so die bestmögliche Motorleistung.

    Merkmale:
    •   Für die Cat®-Kraftstoffeinspritzdüsen werden eine spezielle Produktmetallurgie sowie proprietäre Herstellungsverfahren und eine eigene Konzeption verwendet, damit die fertigen Einspritzdüsen den heutigen Leistungs- und Einspritzdrücken entsprechen und so die Emissionswerte eingehalten werden können.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,8
    • Länge ("): 4,5
    mini hydraulic excavator
    306, 307B, 307C, 305.5, 307D 308C