162-7473: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    162-7473: O-RING

    Ersatzteilnummer: 162-7473
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken, Die Farben können von der Abbildung abweichen,
    • Beschichtung: Keine
    • Dichtungsinnendurchmesser (mm): 226,00
    • Durchmesser ("): 0,22
    • Durchmesser (mm): 5,70
    • Einsatzbereiche: Automobil-Klimaanlagendichtungen; flexible Hochtemperatur-Manschettendichtungen; Hochtemperatur-Servolenkungsdichtungen; Hochtemperatur-Hydraulikdichtungen; Laufbuchsendichtungen des mittleren Zylinders
    • Innendurchmesser ("): 8,9
    • Innendurchmesser (mm): 226
    • Kompatibel mit: Abriebfest; Dieselkraftstoffe; Diester-Schmierstoffe; Ozon; Öle auf Erdölbasis, Schmierfette; HFC-Kältemittel - 134a (freonfrei); Silikonflüssigkeiten; Dampf; Motorkühlmittel auf Wasserbasis
    • Material-: HNBR - Hydriertes Nitril, HNBR (78)
    • Materialbeschreibung: HNBR ist äußerst abrieb- und schnittbeständig, Der Werkstoff ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet, Manche Formeln können auch mit Kühlmittel/Harnstoff verwendet werden, Nicht mit Biodiesel verwenden,
    • Nicht kompatibel mit: Aromatische und oxygenierte Benzine; Automobil- und Flugzeugbremsflüssigkeiten; Chlorkohlenwasserstoffe; Äther; Ketone; Phosphat-Esterflüssigkeiten
    • Temperatur (°C): -40°–121°
    • Temperatur (°F): -40°–275°
    excavator
    5230B