162-8304: SONNENRAD
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    162-8304: SONNENRAD

    Ersatzteilnummer: 162-8304
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Sonnenrad

    Beschreibung:
    Es handelt sich um ein Zahnrad zur Verwendung in Planetengetriebesätzen von Seitenantrieben.


    Merkmale:
    Die Seitenantriebsräder von Cat® maximieren die Systemleistung und die durchschnittliche Nutzungsdauer. Sie verfügen über eine bestimmte Metallurgie, wurden wärmebehandelt und weisen ein bestimmtes Zahnprofil und eine bestimmte Oberflächenbearbeitung auf, welche die Nutzungsdauer der Gegenräder erhöht und sicherstellt, dass die Seitenantriebe maximale Leistung erbringen.


    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 7,2
    wheel-type loader
    992K, 990 II 992G, 990K, 990H

    wheel dozer
    854G, 854K, 844K, 844, 844H