163-0325: BAUGR. ZYLINDER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-0325: BAUGR. ZYLINDER

    Ersatzteilnummer: 163-0325
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Hydraulikzylinderrohr mit Lager

    Beschreibung:
    Bei einem Hydraulikzylinderrohr handelt es sich um eine nahtlose mantelförmige Komponente, welche die Stangen- und Kolbengruppen einer kompletten Hydraulikzylindergruppe umschließt.


    Merkmale:
    Cat®-Hydraulikzylinderrohre werden mit dicken Rohrwänden für eine längere Lebensdauer gefertigt. In Kombination mit exklusiven Cat-Übermaßdichtungen kann durch dieses Merkmal die Lebensdauer von Zylindern in zahlreichen Anwendungen verlängert werden.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Hydraulikzylinderrohre wurden für maschinenspezifische Anwendungen entwickelt.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Cat® Reman-Hydraulikzylinderrohr mit Lager
    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62G, IT62H

    motor grader
    140M, 140M 3 AWD 160M 2 120M 2 140M 3 160M, 120K, 120M, 14L 12M 3 AWD 160M 3 12M 2 12M 3 120K 2 12M, 140K, 160K, 140K 2 160M 3 AWD 12K, 140M 2

    wheel-type loader
    950G, 962H, 962G, 962K, 924G, 924GZ, 924H, 938K 950K, 950G II 962G II 950H, 938H, 924HZ, 950GII, 938GII

    wheel loaders
    950G, 962H, 962G, 962K, 924G, 924GZ, 924H, 938K 950K, 950G II 962G II 950H, 938H, 924HZ, 950GII, 938GII

    motor graders
    12K, 160M, 140K, 160M3, 12M2AWD, 120M3, 120M3AWD, 120LAWD, 120