163-0327: PLEUEL-AS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-0327: PLEUEL-AS

    Ersatzteilnummer: 163-0327
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Hydraulikstange mit Augenlager

    Beschreibung:
    Eine Hydraulikstange verbindet einen Hydraulikzylinder mit der Maschinenkomponente, welche die Arbeit verrichtet.


    Merkmale:
    Die meisten Cat®-Hydraulikstangen sind induktionsgehärtet und verchromt und erhalten dadurch eine bessere Kratz- und Beulenfestigkeit. Zudem verfügen die meisten Cat®-Hydraulikstangen über ein reibungsgeschweißtes Augengelenk für maximale Haltbarkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Hydraulikzylinderstangen wurden für spezielle Anwendungen mit Hydraulikzylindern entwickelt.

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62H, IT62G II

    motor grader
    12M 3 AWD 140M 2 120M, 160K, 160M 3 120M 2 12K, 160M 2 12M, 140M 3 160M, 140M, 160M 3 AWD 140M 3 AWD 140K 2 120K 2 12M 2 14L 140K, 12M 3 120K

    wheel-type loader
    962G II 950H, 962G, 950G, 938H, 950G II 962H, 924H, 924G, 924GZ

    wheel loaders
    950G, 962G, 924G, 950GII, 938GII

    motor graders
    12K, 140K, 160M, 12M2AWD, 160M3, 120M3, 120M3AWD, 120, 120LAWD