163-0364: BUCHSE
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    163-0364: BUCHSE

    Artikelnummer:163-0364
    1,00 $

    Hülse

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:
    Isolierlager dienen zur Befestigung und zur Positionierung von Systemen, zur Umschließung des Hubraums und zur Isolierung von der umliegenden Struktur vor (Schwingungen, Stößen und Lärm).

    Bei einigen Lagerbaugruppen kommen lose Innenhülsen zum Einsatz, die separat erhältlich sind. Diese Hülsen umschließen in der Regel eine Schraubverbindung.

    Merkmale:
    Cat®-Lagersysteme wurden zur Reduzierung der Beanspruchung von befestigten Komponenten entwickelt, um deren Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Leistung zu verbessern sowie um den Fahrerkomfort zu optimieren. Das gesamte System ((Lagerdesign, Materialauswahl, Anordnung, Befestigungsteile usw.)) wurde entsprechend optimiert und validiert, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen.

    Anwendungen:
    Hülsen sind ein Bestandteil zahlreicher Isolierlagertypen.

    • Höhe (mm): 55,88
    • Hülsenlänge ("): 6,04
    • Befestigungsart: Hülse
    • Außendurchmesser (mm): 57,2
    • Innendurchmesser ("): 1,5
    • Höhe ("): 2,2
    • Länge (mm): 152,4
    • Länge ("): 6
    • Außendurchmesser ("): 2,25
    • Innendurchmesser (mm): 38,1
    • Hülsenlänge (mm): 153,3
    • Breite (mm): 55,88