163-0365: BUCHSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-0365: BUCHSE

    Ersatzteilnummer: 163-0365
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Hülse

    Beschreibung:
    Isolierlager dienen zur Befestigung und zur Positionierung von Systemen, zur Umschließung des Hubraums und zur Isolierung von der umliegenden Struktur vor (Schwingungen, Stößen und Lärm).

    Bei einigen Lagerbaugruppen kommen lose Innenhülsen zum Einsatz, die separat erhältlich sind. Diese Hülsen umschließen in der Regel eine Schraubverbindung.

    Merkmale:
    Cat®-Lagersysteme wurden zur Reduzierung der Beanspruchung von befestigten Komponenten entwickelt, um deren Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Leistung zu verbessern sowie um den Fahrerkomfort zu optimieren. Das gesamte System ((Lagerdesign, Materialauswahl, Anordnung, Befestigungsteile usw.)) wurde entsprechend optimiert und validiert, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen.

    Anwendungen:
    Hülsen sind ein Bestandteil zahlreicher Isolierlagertypen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 2,25
    • Befestigungsart: Hülse
    • Hülsenlänge ("): 6,94
    • Innendurchmesser ("): 1,5
    oem solutions
    CAT WDS

    off-highway truck
    785C, 785D, 784C