163-0451: SCHALLDÄMPFER A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-0451: SCHALLDÄMPFER A

    Ersatzteilnummer: 163-0451
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schalldämpfer

    Beschreibung:

    • Schalldämpfer reduzieren den Lärm, der aus dem Auspuff eines Verbrennungsmotors kommt.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 571,5
    • Höhe (mm): 566,42
    • Länge (mm): 1676,4
    ag tractors
    75E, 85E, 95E, 65E