163-0798: Kleiner Verbandkasten für Werkstätten (25 Personen)
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-0798: Kleiner Verbandkasten für Werkstätten (25 Personen)

    Ersatzteilnummer: 163-0798
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Klebestreifen: 3/4" × 3": 50 St,
      Kleberolle: 1/2" × 5 yd,: 1 St,
      Alkoholwischtücher: 10 St,
      Ammoniak-Inhalate: 3 St,
      Coolpack: 1 St,
      Kombipack: 5" × 9": 1 St,
      Sterile Baumwolle: Rolle von 1/2 oz,: 1 St,
      Einweghandschuhe: 1 Paar
      Augenspülung: Flasche von 1 oz,: 1 St,
      Augenpads – oval: 1,75" × 2,5": 2 St,
      Kompressen: 4": 2 St,
      Kompressen: 3": 4 St,
      Erste-Hilfe-Salbe: 7/8 oz,: 1 St,
      Stichlinderungspads: 3 St,
      Dreieckstuch: 1 St,
      Mullbinde: 2" × 5 yd,: 2 St,
      Schere: 1 St,
      Pinzette: 1 St,
    • Gesamtbreite ("): 0
    • Gesamtbreite (mm): 0
    • Gesamthöhe (mm): 0
    • Gesamthöhe ("): 0
    • Gesamtlänge ("): 0
    • Gesamtlänge (mm): 0
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.