163-1533: MAGNET
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-1533: MAGNET

    Ersatzteilnummer: 163-1533
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Magnetventil für Motorbremse

    Beschreibung:

    • Bei Magnetventilen handelt es sich um wichtige Komponenten von Motorbremsen, mit denen die Maschinen abgebremst werden.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 101,6
    • Höhe ("): 1,25
    • Höhe (mm): 31,75
    • Länge ("): 4,5
    • Länge (mm): 114,3
    engine - industrial
    3196 3176C

    engine - truck
    C-12 C-10 3406E 3176B C15 C-15 C16 C-18 C18 C-16