163-1876: LED-Kontrollleuchte
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-1876: LED-Kontrollleuchte

    Ersatzteilnummer: 163-1876
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Rote Einzel-/Diffusor-LED-Glühbirne (24 V)

    Beschreibung:
    Aufbauend auf modernsten Beleuchtungstechnologien leuchten Cat-LEDs hell und zeichnen sich durch einen äußerst geringen Stromverbrauch aus.
    Diese Glühlampe kann in einer Vielzahl von Cat-Maschinen eingesetzt werden; sie zeichnet sich durch Vielseitigkeit und Robustheit aus.
    Merkmale:
    • Rote LED-Glühlampe
    • Glühlampengröße T-3 1/4
    • 24 Volt
    • Keilsockel
    • Sockelgröße W-2
    • Einzel-/Diffusor-Glühlampe
    Anwendungen:
    • Anwendungen mit starker Vibrationsbelastung
    • Montage an einer Vielzahl von Cat-Maschinen möglich
    • Funktioniert nicht mit Diagnosetreibern

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Befestigungstyp: Keil – W-2
    • Beschreibung: Einzel-/Diffusor-LED
    • Glühbirnengröße: T-3 1/4
    • Leichte Ausführung: LED-Glühbirnen
    • Linsenfarbe: Rot
    • MSCD: 2500
    • Polarität: Bipolar
    • Spannung (V): 24
    underground articulated truck
    AD55

    wheel dozer
    824H, 834H, 814F II 854K, 834G, 824G II

    wheel-type loader
    988H, 993K, 994H, 992K, 988G, 988K, 994F

    petroleum products
    TH48-E70 TH31-E61 TH35-E81 TH48-E80

    engine - industrial
    SPF343C

    wheel loaders
    990H, 992K, 993K, 992KLRC, 993KLRC

    wheel dozers
    834G, 854K, 844H, 854KLRC

    off-highway truck
    775D, 785B, 793C, 777D, 773D, 776D, 789D, 769D, 789C, 784C, 773E, 785D, 797, 771D, 785C, 789, 797B, 775E, 785, 789B, 793D

    earthmoving compactor
    825H, 826H, 816F II 815F II 836H, 836G