163-1878: GELBE LEUCHTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-1878: GELBE LEUCHTE

    Ersatzteilnummer: 163-1878
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Orange 24-Volt-LED-Glühbirne mit 7 Einzeldioden

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Befestigungstyp: Keil – W-2
    • Beschreibung: LED mit 7 Einzeldioden
    • Glühbirnengröße: T-3 1/4
    • Leichte Ausführung: LED-Glühbirnen
    • Linsenfarbe: Gelb
    • MSCD: 2000
    • Polarität: Bipolar
    • Spannung (V): 24
    com
    825H, 836H, 815F II 816F II 826H

    wtt
    834H, 814F II 824H, 844H, 854K

    uat
    AD55

    oht
    773E, 785, 775D, 785D, 773D, 789B, 793C, 793D, 771D, 789D, 777D, 785C, MT4400D AC 769D, 797, 784C, 775E, 789, 794 AC 797B, 776D, 789C, 785B

    wtl
    988K, 994F, 988H, 988G, 990H, 992K