163-1879: LAMPE-GRÜN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-1879: LAMPE-GRÜN

    Ersatzteilnummer: 163-1879
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Grüne Einzel-/Diffusor-LED-Glühbirne (24 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Befestigungstyp: 0, Keil – W-2
    • Beschreibung: Einzel-/Diffusor-LED, 0
    • Glühbirnengröße: 0, T-3 1/4
    • Leichte Ausführung: 0, LED-Glühbirnen
    • Linsenfarbe: Grün, 0
    • MSCD: 2000, 0
    • Polarität: 0, Bipolar
    • Spannung: 0, 24 Volt