163-1882: LED-Kontrollleuchte
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-1882: LED-Kontrollleuchte

    Ersatzteilnummer: 163-1882
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Rote Einzel-/Diffusor-LED-Glühbirne (24 V)

    Beschreibung:
    Aufbauend auf modernsten Beleuchtungstechnologien leuchten Cat-LEDs hell und zeichnen sich durch einen äußerst geringen Stromverbrauch aus.
    Diese Glühlampe kann in einer Vielzahl von Cat-Maschinen eingesetzt werden; sie zeichnet sich durch Vielseitigkeit und Robustheit aus.
    Merkmale:
    • Rote LED-Glühlampe
    • Glühlampengröße T-3 1/4
    • 24 Volt
    • Bajonettsockel
    • Sockelgröße A-1
    • Einzel-/Diffusor-Glühlampe
    Anwendungen:
    • Anwendungen mit starker Vibrationsbelastung
    • Montage an einer Vielzahl von Cat-Maschinen möglich
    • Funktioniert nicht mit Diagnosetreibern

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Befestigungstyp: Bajonett – A-1
    • Beschreibung: Einzel-/Diffusor-LED
    • Glühbirnengröße: T-3 1/4
    • Leichte Ausführung: LED-Glühbirnen
    • Linsenfarbe: Rot
    • MSCD: 2500
    • Polarität: Bipolar
    marine products
    3512C C280-12 C175-16 C280-16 3516C C280-6 C280-8

    petroleum products
    C175-16

    wheel dozer
    834G, 844, 814F, 824G II

    wheel-type loader
    988G, 990 II 993K

    excavator
    320D FM

    off-highway truck
    793F CMD 777G, 777F, 793F

    earthmoving compactor
    816F, 836G, 825G II 826G II 815F