163-1883: GELBE LEUCHTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-1883: GELBE LEUCHTE

    Ersatzteilnummer: 163-1883
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Orange 24-Volt-LED-Glühbirne mit 7 Einzeldioden

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Befestigungstyp: 0, Bajonett – A-1
    • Beschreibung: 0, LED mit 7 Einzeldioden
    • Glühbirnengröße: 0, T-3 1/4
    • Leichte Ausführung: 0, LED-Glühbirnen
    • Linsenfarbe: Gelb, 0
    • MSCD: 0, 2000
    • Polarität: Bipolar, 0
    • Spannung: 24 Volt, 0