163-2437: HEBEBAUGR. VA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-2437: HEBEBAUGR. VA

    Ersatzteilnummer: 163-2437
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ventilstößel-

    Beschreibung:

    • Ventilstößel werden in Motoren von den Nocken betätigt und öffnen und schließen somit die Ein- und Auslassventile

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 30,38
    • Höhe ("): 1,2
    • Höhe (mm): 30,38
    • Länge ("): 5,2
    • Länge (mm): 132,21
    track-type tractor
    D7R XR D6R II D6R III D6T, D7R, D6R, D7R LGP

    wheel tractor-scraper
    637G, 637D

    wheeled excavator
    M330D

    motor grader
    14L 160M, 140M 2 140M

    engine - machine
    C-9 C9

    track-type loader
    973C, 973D

    petroleum products
    C9

    forest products
    532, 521, 552, 551, 511, 522, 2390

    engine - industrial
    C-9 C9

    excavator
    330D MH 330C LN 336D L 336D, 330C L 330D, 340D L 336D LN 330C, 330D L

    engine - truck
    C-9 C9

    challenger
    MT765, MT755, MTC735, MTC765, MT735, MTC755, MT745, MTC745