163-2445: BAUGR. KIPPHEBEL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-2445: BAUGR. KIPPHEBEL

    Ersatzteilnummer: 163-2445
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kipphebelwelle

    Beschreibung:

    • Bei Wellen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kipphebeln, die Ventile öffnen und schließen, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 27,94
    • Höhe ("): 1,1
    • Höhe (mm): 27,94
    • Länge ("): 31,5
    • Länge (mm): 800,1
    wheel tractor-scraper
    637G, 637D, 627G

    engine - generator set
    C9 XQP300 C-9 C9 GEN SET

    motor grader
    160M 2 160M, 140M 2 140M, 12H, 14L

    forest products
    2390, 541 2 532, TK721, 551, 552, 541, 2491, TK711, 511, 521, TK752, TK722, 552 2 TK741, 2590, 522, 586C, 522B, 521B, 2290, TK751, 2391, TK732

    engine - industrial
    C-9 C9

    expanded mining products
    MD5075

    engine - truck
    C9 XQP300 C-9 C9 GEN SET

    challenger
    MT765, MTC755, MT755, MTC745, MT735, MTC735, MT745, MTC765

    track-type tractor
    D6R III D6R XL D6R II D6R, D6T, D7R, D7R LGP D7R XR D6R LGP D6R STD

    wheeled excavator
    M330D

    engine - machine
    C-9 C9

    wheel dozer
    814F II

    track-type loader
    973D, 973C

    petroleum products
    C9 CX31-P600 TH31-C9P TH31-C9I TH31-E61 CX31-C9I

    excavator
    330D L 330C, 336D L 330D MH 336D, 336D2 L 330D, 330D FM 390D L 330D LN 336D2 LXE 330C L 330C MH 340D2 L 336D2, 336D LN 330C LN 336D2 GC 336D2 XE 340D L

    brush cutters,industrial,other
    586CLRC

    earthmoving compactor
    815F II 816F II