163-2447: BAUGR. ARM ROCKSCHIEBER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-2447: BAUGR. ARM ROCKSCHIEBER

    Ersatzteilnummer: 163-2447
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kipphebelbaugruppe

    Beschreibung:

    • Kipphebel werden durch die Gestänge von Nockenwellen betätigt und bewegen Ventile. Sie öffnen und schließen diese, um Kraftstoff und Luft in den Brennraum und aus dem Brennraum heraus zu lassen.


    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholte Kipphebelbaugruppe
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,6
    • Länge ("): 6,1
    wheel tractor-scraper
    637G, 637D, 627G, 637E

    engine - generator set
    C9 GEN SET C9 XQP300 C-9

    motor grader
    160M 2 140M 2 140M, 160M, 12H, 14L

    forest products
    TK751, 2390, 541, 2391, TK722, 2290, TK741, 552 2 521, 586C, 532, 522B, TK721, 2590, 541 2 522, 521B, TK752, 511, TK711, 2491, 552, 551

    engine - industrial
    C-9 C9

    expanded mining products
    MD5075

    engine - truck
    C9 GEN SET C9 XQP300 C-9

    challenger
    MTC745, MT745, MT755, MTC765, MTC735, MT735, MTC755, MT765

    track-type tractor
    D6R II D6R LGP D6R III D6R XL D6T, D6R STD D7R XR D7R, D6R, D7R LGP

    wheeled excavator
    M330D

    engine - machine
    C-9 C9

    petroleum products
    CX31-P600 C9 TH31-E61 TH31-C9I TH31-C9P CX31-C9I

    wheel dozer
    814F II

    track-type loader
    973C, 973D

    excavator
    330C LN 390D L 336D, 340D2 L 336D L 336D2, 330D FM 330C, 336D2 L 330D L 336D LN 330D, 336D2 L XE 336D2 LXE 330C L 330C MH

    earthmoving compactor
    815F II 816F II