163-2592: ANTRIEBSGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-2592: ANTRIEBSGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 163-2592
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Lüfterantrieb

    Beschreibung:

    • Bei Lüfterantrieben handelt es sich um wichtige Komponenten von Kühlern, die zum Kühlen von Motoren übermäßige Hitze abführen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 469,9
    • Höhe ("): 22,5
    • Höhe (mm): 571,5
    • Länge ("): 21,5
    • Länge (mm): 546,1
    oem solutions
    CAT WDS

    wheel-type loader
    994H, 994D, 994F

    petroleum products
    3512E

    engine - industrial
    3516B

    off-highway truck
    793C, 789D, 785C, 785D, 785G, 784C, MT4400D AC 789C