163-2924: BODENPLATTE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-2924: BODENPLATTE

    Ersatzteilnummer: 163-2924
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Bodenplatte (Normaleinsatz, Einsteg, Dreigliedkette, Abstand, abgeschrägt, links)

    Beschreibung:

    • Kettenglieder sorgen für die Tragfähigkeit und Zugleistung der Maschine und dienen als Schutz für den Kettenstrang.

    Merkmale:

    • Normaleinsatzbodenplatten eignen sich am besten für Bedingungen mit mittlerer Stoßbelastung und mittlerem Abrieb. Sie sorgen für optimales Eindringvermögen und Traktion, zeichnen sich durch Verschleiß- und Biegefestigkeit aus und sind in verschiedenen Breiten und Ausführungen verfügbar. Normaleinsatzbodenplatten bestehen aus modifiziertem Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt.
    • Bei Dreigliedketten wird den äußeren Enden der Bodenplatten ein weiterer Gliederstrang hinzugefügt, der unter Bedingungen mit hoher Stoßbelastung für mehr Robustheit sorgt.
    • Bei Bodenplatten mit abgeschrägtem Steg sind die Ecken abgeschnitten, um Drehwiderstand und Biegekraft ohne Auswirkungen auf die Flotation und mit nur geringer Beeinträchtigung der Gesamtlebensdauer zu reduzieren.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Normaleinsatz, Einsteg, Dreigliedkette, außermittig, abgeschrägt, links
    • Bodenplattenbreite ("): 29,9
    • Bodenplattenbreite (mm): 760
    • Kettenteilung ("): 7,5
    • Kettenteilung (mm): 190,5
    • Schraubengröße ("): 3/4
    track-type skidder
    517