163-3103: ABGASKRÜMMER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-3103: ABGASKRÜMMER

    Ersatzteilnummer: 163-3103
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgaskrümmer

    Beschreibung:

    • Abgaskrümmer leiten die Abgase aus den verschiedenen Zylindern in ein Rohr.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 5
    • Länge ("): 13,2
    cold planer
    PM-565B

    track-type tractor
    D8L, D9R, D9N, D10N, D10R, D9L, D10T

    wheel tractor-scraper
    657E, 631E, 637E, 631G, 651E, 637G, 633E II

    engine - generator set
    3412 3412C

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    992C, 990, 990 II 988F II 992D, 988B, 990H, 988F

    wheel dozer
    834B, 844, 844H

    engine - industrial
    3412E

    excavator
    5110B

    earthmoving compactor
    836