163-4061: BAUGR. KÜHLERBLOCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-4061: BAUGR. KÜHLERBLOCK

    Ersatzteilnummer: 163-4061
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kühlerkern

    Beschreibung:

    • Bei Kernen handelt es sich um wichtige Komponenten von Kühlern, die zum Kühlen von Motoren übermäßige Hitze abführen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 241,3
    • Höhe (mm): 147,32
    • Länge (mm): 1490,98
    ttt
    D6R, D6R II D8T, D8N, D7R, D7R II D8R II D8R D10N, D10R