163-4148: LAUFROLLE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-4148: LAUFROLLE

    Ersatzteilnummer: 163-4148
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrolle

    Beschreibung:

    • Laufrollen tragen das Gewicht der Maschine und führen sie auf der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 7,68
    • Flanschdurchmesser (mm): 195
    • Flanschtyp: Doppelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 6,3
    • Gewindedurchmesser (mm): 160
    • Kettenteilung ("): 8
    • Kettenteilung (mm): 203,2
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.