163-4195: BUCHSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-4195: BUCHSE

    Ersatzteilnummer: 163-4195
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Hülse

    Beschreibung:
    Isolierlager dienen zur Befestigung und zur Positionierung von Systemen, zur Umschließung des Hubraums und zur Isolierung von der umliegenden Struktur vor (Schwingungen, Stößen und Lärm).

    Bei einigen Lagerbaugruppen kommen lose Innenhülsen zum Einsatz, die separat erhältlich sind. Diese Hülsen umschließen in der Regel eine Schraubverbindung.

    Merkmale:
    Cat®-Lagersysteme wurden zur Reduzierung der Beanspruchung von befestigten Komponenten entwickelt, um deren Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Leistung zu verbessern sowie um den Fahrerkomfort zu optimieren. Das gesamte System ((Lagerdesign, Materialauswahl, Anordnung, Befestigungsteile usw.)) wurde entsprechend optimiert und validiert, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen.

    Anwendungen:
    Hülsen sind ein Bestandteil zahlreicher Isolierlagertypen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 0,75
    • Befestigungsart: Hülse
    • Hülsenlänge ("): 2,13
    • Innendurchmesser ("): 0,44
    paving compactor
    CS-583D, CS-573D, CS-533D, CS-563D CP-563D, CP-533D, CS-531D

    motor grader
    120H, 140M 2 12H ES 135H, 12M, 120H ES 160M 2 12M 3 AWD 120M, 140M 3 160M 3 12M 2 12M 3 160H, 120K, 160M, 12H, 140H NA 163H NA 143H, 140M 3 AWD 12K, 120M 2 140K 2 140M, 160K, 160H NA 12H NA 140H ES 120H NA 160M 3 AWD 140H, 140K, 120K 2 135H NA 160H ES