163-4565: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-4565: O-RING

    Ersatzteilnummer: 163-4565
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken, Die Farben können von der Abbildung abweichen,
    • Beschichtung: PTFE - Polytetrafluoroethylen
    • Dichtungsinnendurchmesser (mm): 6,07
    • Durchmesser ("): 0,06
    • Durchmesser (mm): 1,6
    • Einsatzbereiche: Hochtemperaturanwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen Luft, Kraftstoffe, Schmiermittel und Hydraulikflüssigkeiten gewährleistet seinen muss
    • Innendurchmesser ("): 0,24
    • Innendurchmesser (mm): 6,1
    • Kompatibel mit: Diester-Schmierstoffen; halogenierten Kohlenwasserstoffe (über 100° C); sehr beständig gegenüber Druckverformung; Flüssigkeiten auf Erdölbasis; Phosphat-Esterflüssigkeiten; Flüssigsilikonen; einigen Säuren
    • Material-: FKM (75), FKM - Fluoroelastomer
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel, Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden, FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit,
    • Nicht kompatibel mit: Aminen; Bremsflüssigkeiten; Motorkühlmittel; feuerbeständigen Flüssigkeiten; Ketonen; Dampf; Wasser
    • Strichzahl ("): 902
    • Temperatur (°C): -40–175
    • Temperatur (°F): -40–350
    wheel tractor-scraper
    657G

    wheel tractor scrapers
    657G

    engine - generator set
    C18 C15

    wheel-type loader
    980H

    engine - industrial
    3508 C-15 C15

    track type tractors
    D9T

    compactors
    825H

    off-highway truck
    793D

    engine - truck
    C-15 C-9 C15 C7 C16 C9 C11 C-16 C-18

    generator
    XQP500

    15 to 18 liter
    C-16 C15 C18

    wheeled excavator
    M316C, M322C, M318C MH M313C, M318D MH M318C, M322D, M322D MH M315D2, M313D, M317D2

    petroleum products
    CX31-C15I CX31-P600 TH31-E61 C-15 TH31-C9T TH35-C15I TH35-E81

    wheel loaders
    980H

    wheel dozers
    824H

    stabilizers/reclaimers
    RM500B

    wheel excavators
    M316D, M315D, M318D, M315D2, M322D, M313C, M313D, M318DMH, M322DMH

    earthmoving compactor
    826H