163-4618: ROLLENGRUPPE (D
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-4618: ROLLENGRUPPE (D

    Ersatzteilnummer: 163-4618
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrolle (Extremtemperaturen)

    Beschreibung:

    • Laufrollen tragen das Gewicht der Maschine und führen sie auf der Kette.

    Merkmale:

    • Komponenten für hohe Temperaturen sind mit Öl befüllt und verfügen über höhere Umgebungstemperaturbereiche als Standardkomponenten.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 10,83
    • Flanschdurchmesser (mm): 275
    • Flanschtyp: Doppelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 9,49
    • Gewindedurchmesser (mm): 241
    • Kettenteilung ("): 8,5
    • Kettenteilung (mm): 215,9
    • Schraubengröße ("): 1 1/8
    • Schraubengröße (mm): 28,575
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.