163-5455: BAUGR. VENTIL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-5455: BAUGR. VENTIL

    Ersatzteilnummer: 163-5455
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Einlassventil

    Beschreibung:
    Das Einlassventil arbeitet mit der Kraftstofftankentlüftung und dem Empfänger zusammen, um zu verhindern, dass der Kraftstofftank beim Nachfüllen zu viel oder zu wenig aufgefüllt wird.

    Merkmale:
    Cat®-Einlassventile sind für eine lange Nutzungsdauer gebaut und bieten beim Nachfüllen von Kraftstofftanks konsistent präzise Abschaltfüllstände.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Einlassventile sind für drucklose Betankungssystem mit hohem Durchfluss bestimmt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 165,1
    • Höhe (mm): 127
    • Länge (mm): 165,1
    wheel tractor scrapers
    657G, 631G

    off highway trucks
    772, 771D, 776D, 775F, 773E, 773FOEM, 777DHAA, 769D, 777FOEM, 775E, 777F, 777D, 775FOEM, 773F, 770

    motor graders
    140HNA, 143H, 14H, 160HNA, 24M, 163H, 16H

    track type tractors
    D6TLGP, D6RIIIXLVP, D11RCD, D6TXL, D8T, D10R, D8RLRC, D9R, D6TXW, D11R, D6TXWVP, D6RIIIXWVP, D6RIII, D6TXLVP, D6T, D6RIIIXL, D8RII, D6RIIILGPVP, D9RLRC, D10T, D6TLGPVP, D6RIIIXW, D9T, D6RIIILGP