163-5504: SCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-5504: SCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 163-5504
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Scheibe

    Beschreibung:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe sind kreisförmige Dichtungen mit rechteckigem Querschnitt. Die Kanten können je nach Anwendungsanforderungen abgerundet sein.

    Merkmal:
    Cat®-Dichtungen und -Dichtringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt.

    Abmessungstechnisch sind unsere Dichtungen und Dichtringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe kommen in zahlreichen Dichtungsverbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Innendurchmesser ("): 1,02
    • Innendurchmesser (mm): 26
    • Material-: Reibwerkstoff
    • Materialbeschreibung: Dieser Reibwerkstoff wird in Anwendungen mit Trockenreibung verwendet,
    • Querschnittsbreite ("): 0,09
    • Querschnittsbreite (mm): 2,4
    • Querschnittshöhe ("): 0,37
    • Querschnittshöhe (mm): 9,5
    track-type tractor
    D4C III D3C III D5C III

    track-type loader
    939C, 933C