163-5785: ANORDNUNG MOTOR BA
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-5785: ANORDNUNG MOTOR BA

    Ersatzteilnummer: 163-5785
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kompletter Motor

    Beschreibung:

    • Motoren wandeln eine Form von Energie in mechanische Energie um

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 1574,80
    • Höhe (mm): 1212,85
    • Länge (mm): 2082,80
    track type tractors
    D9R