163-6113: STEUERSCHEIBENBAUGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-6113: STEUERSCHEIBENBAUGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 163-6113
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einstellscheibe für Drehzahlregler

    Beschreibung:

    • Bei Einstellscheiben handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 218,44
    • Höhe ("): 1
    • Höhe (mm): 25,4
    • Länge ("): 8,6
    • Länge (mm): 218,44
    engine - generator set
    G3412

    engine - industrial
    G3412