163-6367: KOMPRESSOR G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-6367: KOMPRESSOR G

    Ersatzteilnummer: 163-6367
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Luftkompressor

    Beschreibung:
    •  Luftkompressoren verteilen die Luft an verschiedene Bereiche des Motors.

    Merkmale:
    •  Cat®-Teile werden nach exakten Vorgaben hergestellt und auf Haltbarkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltauswirkungen und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholter Luftkompressor
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 370,8
    • Höhe (mm): 167,6
    • Länge (mm): 398,8
    10 to 13 liter
    3176C C-12 C-10 3196