163-6406: RITZELSEGMENT
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    163-6406: RITZELSEGMENT

    Artikelnummer:163-6406
    1,00 $

    Kettenrad (Segment)

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Kettenräder übertragen die Motorenergie auf die Kettenstränge und verzahnen sich mit dem Kettenstrang, um Bewegung zu erzeugen.

    • Schraubengröße (mm): 20,8
    • Schraubengröße ("): 20,8
    • Anzahl Zahnradabschnitte: 5
    • Anzahl Zahnradschrauben: 5
    • Anzahl der Zahnradzähne: 5