163-6457: BAUGR. AKTUATOR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-6457: BAUGR. AKTUATOR

    Ersatzteilnummer: 163-6457
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Aktuator

    Beschreibung:

    • Aktuatoren bewegen oder steuern einen Mechanismus oder ein System

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 419,1
    • Höhe ("): 25,5
    • Höhe (mm): 647,7
    • Länge ("): 23,5
    • Länge (mm): 596,9
    engine - generator set
    3612 3606 3616 3608