163-6474: KOPF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-6474: KOPF

    Ersatzteilnummer: 163-6474
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Hydraulikzylinderkopf

    Beschreibung:
    Der Hydraulikzylinderkopf oder -deckel ist mittels Gewinden oder Schrauben mit der Stangenseite eines Hydraulikzylinderrohrs bzw. -mantels verbunden. Die Hauptfunktion des Zylinderkopfs besteht darin, den Hydraulikdruck innerhalb des Zylinderrohrs bzw. -mantels zu halten. Zudem ist der Hydraulikzylinderkopf mit integrierten Stangendichtungen versehen, die verhindern, dass das Hydrauliksystem durch externe Partikel verunreinigt wird.


    Merkmale:
    Cat-Zylinder zeichnen sich durch ein innovatives Dichtungssystem aus, das besser als Modelle anderer Hersteller Druckspitzen absorbiert, Seitenlasten standhält und vor dem Eindringen von Verunreinigungen schützt.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Hydraulikzylinderköpfe wurden für spezielle Anwendungen mit Hydraulikzylindern entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Bohrungsdurchmesser ("): 0
    • Gewindegröße ("): 0
    • Länge ("): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    ttt
    D8R D8T, D8R II

    track type tractors
    D8R D8T, D8R II