163-6509: LAMPE-LED24V
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-6509: LAMPE-LED24V

    Ersatzteilnummer: 163-6509
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Weiße 24-Volt-LED-Glühbirne mit 7 Einzeldioden

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Befestigungstyp: Bajonett – A-1
    • Beschreibung: LED mit 7 Einzeldioden
    • Glühbirnengröße: T-3 1/4
    • Leichte Ausführung: LED-Glühbirnen
    • Linsenfarbe: Weiß
    • MSCD: 3000
    • Polarität: Bipolar
    • Spannung (V): 24
    knickgelenkte untertagebau-muldenkipper
    AD60, AD55, AD55B, AD30, AD45B

    muldenkipper
    793C, 789B, 777FOEM, 771D, 777D, 785C, 784C, 773ELRC, 777GLRC, 785D, 789DXQ, 776D, 789, 785DOEM, 773D, 777G, 773E, 777DHAA, 775D, 789C, 775E, 793D, 769D, 777GOEMLRC, 773DLRC, 797B, 789D, 777DLRC, 797, 777F, 785B

    raddozer
    844K, 854K, 834KLRC, 834K, 844KLRC, 854KLRC

    radlader
    988KLRC, 990KLRC, 993K, 992K, 992KLRC, 993KLRC, 988K, 994H, 990K, 994F

    schürfzüge
    633D, 631D, 657B, 633E, 631EII, 637DPP, 637D

    untertage-fahrlader
    R3000H, R1300GII, R2900G, R1300G