163-7279: Getriebedichtungssätze
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-7279: Getriebedichtungssätze

    Ersatzteilnummer: 163-7279
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Getriebedichtungssatz – Planetenradgruppe

    Beschreibung:
    Dieser Getriebedichtungssatz enthält alle Flachdichtungen, Dichtringe und O-Ringe, die zur Aufarbeitung der Planetenradgruppe bei einer Getriebeüberholung benötigt werden.

    Merkmale:
    Den Cat®-Getriebedichtungssatz müssen Sie mit nur einer einzigen Ersatzteilnummer bestellen, die alle Komponenten für die Anwendung umfasst. Dabei sind die Komponenten stets auf dem neusten entwicklungstechnischen Stand.

    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.