163-7368: DICHTUNGSGRUPPE DUO
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-7368: DICHTUNGSGRUPPE DUO

    Ersatzteilnummer: 163-7368
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gleitringdichtung mit mittlerem Durchmesser für Seitenantrieb

    Beschreibung:

    Bei einer Gleitringdichtung handelt es sich um eine Dichtung, die zwischen zwei Metallen eingesetzt wird

    Merkmale:
    Gleitringdichtungen für den Seitenantrieb sorgen dafür, das während der Rotation in anspruchsvollen Anwendungen kein Öl austritt, falls es dort zu einer falschen Ausrichtung kommt.

    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    ag tractors
    85E, 75D, 65D, 85D, 75E, 95E, 65E