163-7373: GUMMIVORSPANNRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-7373: GUMMIVORSPANNRING

    Ersatzteilnummer: 163-7373
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gummivorspannring

    Beschreibung:

    • Gummivorspannringe sorgen für Schmierung und verhindern, dass Schmutz und sonstige Verunreinigungen in den Bolzen und den Buchsenhohlraum gelangen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtungsinnendurchmesser (mm): 317,13
    • Durchmesser (mm): 12,70
    • Einsatzbereiche: Kraftstofftransport bei Umgebungstemperatur; LPG-Service bei hohem und niedrigem Druck; Hydraulikflüssigkeiten; Servolenkungsdichtungen; Heizkörper-Thermostatdichtungen
    • Kompatibel mit: Synthetische Schmierstoffe auf Alpha-Olefin-Basis; Ethylenglykol; Kohlenwasserstoff-Kraftstoffe; Schmierstoffe auf Erdölbasis; Silikonöle und -schmierfette; Wasser, Motorkühlmittel auf Wasserbasis
    • Material-: NBR (70)
    • Nicht kompatibel mit: Aceton; Automobil- und Flugzeugbremsflüssigkeiten; Chlorkohlenwasserstoffe; hohe Ozonwerte; Ketone; Nitrokohlenwasserstoffe; Phosphat-Esterflüssigkeiten; starke Säuren; UV-Licht
    • Temperatur (°C): -40–100
    • Temperatur (°F): -40–212
    excavator
    325C, 325C FM 325C L 320C FM 320C

    challenger
    65D, 75E, 65E, 85D, 85E, 65C, 95E, 75D