163-9320: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    163-9320: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 163-9320
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    XT-3 SE-Hochdruck-Schlauchleitungen

    Beschreibung:
    Der XT SE-Hochdruckschlauch leitet erdölbasierte Hydraulikflüssigkeiten unter hohen Drücken von Pumpen und Motoren zu Maschinenkomponenten.


    Merkmale:
    Die Schlauchleitungen bestehen aus einer gewebeverstärktem Innenseele aus Synthesegummi sowie vier oder sechs hochfesten Stahldrahtspiraleinlagen, die durch Lagen aus Synthesegummi getrennt sind. Die Ummantelung aus Synthesegummi zeichnet sich durch Öl-, Witterungs- und Abriebfestigkeit aus. Der XT SE-Schlauch wurde einer Lastwechselprüfung mit einer Million Lastwechseln (dem Doppelten der Branchenanforderungen) unterzogen. Außerdem zeichnen sich CAT®-XT-SE-Schläuche durch den halben SAE-Biegeradius aus. Dadurch lassen sie sich besser in enge Bereiche einpassen und mit wesentlich geringeren Längen verlegen. Diese Merkmale sorgen für einen einfacheren Einbau, eine lange Lebensdauer sowie eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen mit Hochdruckbetrieb.

    wheel-type loader
    904B 904H

    skid steer loader
    299D XHP 216B 242D 297D XHP 279D 246 248 259D 259B3 267 236D 226B 247B3 299D 232B 297D2 232 299C 277C 299D2 XHP 297D 268B 262D 262B 236B 257D 257 236 277D 277B 279C 289D 299D2 257B3 216B3 252 246C 226 246D 297C 242B 287D 248B 242B3 272D 272C 262C 236B3 297D2 XHP 272D XHP 279C2 277C2 287C2 228 247B 289C 256C 216 267B 287C 247 257B 287 226B3 252B 287B 272D2 XHP 242 252B3 289C2 272D2 277 262 246B 262C2

    telehandler
    TH255C