164-1047: KETTENLEITRADGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    164-1047: KETTENLEITRADGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 164-1047
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitrad (symmetrisch)

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Cat
    Classic™-Leitrad (invertiert)
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 2
    • Durchmesser (mm): 50,5
    • Flanschdurchmesser ("): 21,54
    • Flanschdurchmesser (mm): 547
    • Gewindedurchmesser ("): 20,28
    • Gewindedurchmesser (mm): 515
    • Höhe ("): 2
    • Höhe (mm): 50,5
    • Länge ("): 1,988
    • Länge (mm): 50,5
    • Unterwagenbreite (mm): 50,5
    • Wellendurchmesser ("): 2
    • Wellendurchmesser (mm): 50,5
    track-type tractor
    D3C III D4C III

    track-type loader
    933C