164-1048: KETTENLEITRADGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    164-1048: KETTENLEITRADGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 164-1048
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitrad (symmetrisch)

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 23,23
    • Flanschtyp: Mittelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 21,89
    • Schraubengröße ("): 7/16
    ttt
    D5C III

    ttl
    939C