164-3562: STEUERUNG
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    164-3562: STEUERUNG

    Artikelnummer:164-3562
    1,00 $

    Drehzahlreglersteuerung

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Beschreibung:

    • Bei Steuerungen handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    • Länge ("): 8
    • Höhe ("): 1,2
    • Höhe (mm): 30,48
    • Länge (mm): 203,2
    • Breite (mm): 127