StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben165-2139: SCHRAUBE
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben165-2139: SCHRAUBE
165-2139: SCHRAUBE

Marke: Cat

Produktbilder
165-2139: SCHRAUBE
165-2139: SCHRAUBE

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 165-2139

Maßeinheit

USMetrisch
Bolt Length (in): 3.15
Bolt Length (mm): 80,0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 2,441
Grip Length (mm): 62,0
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M6-1
Material-: Kohlenstoffstahl,Zinklegierung
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Captive Lockwasher
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 165-2139

UNIVERSALWALZE

CB1.8 CB1.7

KOMPAKTLADER

226B 232 232B 242 216B 216 242B 228 226

DELTALADER

257B 247B

KOMPAKTRADLADER

902

MOTOR

C1.1

VIBRATIONSVERDICHTER

CB-214E CB-335E CB-335D CB-214D CB1.8 CB1.7 CB-224D CB-224E CB-14 CB-334E XW CB-225E CB-334E CB-334D CB-225D

INDUSTRIEMOTOR

3024 3011C 3013 3014 C2.2 C0.5 C0.7 3003 3013C C1.5 C1.6 C1.1 3024C

MINIHYDRAULIKBAGGER

301.8 303.5 301.6 301.5 302CR 304SR 303 SR 304.5 302.7CR 302.5 303CR 301.7CR

VERDICHTER

CB-34B XW CC-34B

STROMAGGREGAT

C2.2 C1.1DE9.5 C1.1 C1.5

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt