166-0331: BAUGR. GEHÄUSE T
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    166-0331: BAUGR. GEHÄUSE T

    Ersatzteilnummer: 166-0331
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turbolader-Turbinengehäuse

    Beschreibung:

    • Gehäuse sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerturbinen, welche die Energie von Motorabgasen in mechanische Energie umwandeln, um den Verdichter anzutreiben

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 7,8
    • Länge ("): 11,4
    engine - truck
    3126B 3126 3126E

    engine - industrial
    3126B