166-1324: RIEMEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    166-1324: RIEMEN

    Ersatzteilnummer: 166-1324
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 28,4 mm (1,12 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl Rippen: 8
    • Riemenbreite ("): 1,12
    • Riemenbreite (mm): 28,4
    • Riemenlänge ("): 131,30
    • Riemenlänge (mm): 3335
    • Riementyp: Schlangenkeilriemen
    excavator
    385B