166-2903: O-RING-DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    166-2903: O-RING-DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 166-2903
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken, Die Farben können von der Abbildung abweichen,
    • Beschichtung: PTFE - Polytetrafluoroethylen
    • Durchmesser ("): 0,1
    • Einsatzbereiche: Hochdruck- und Hochtemperaturanwendungen, bei denen eine Beständigkeit gegen Luft, Schmiermittel und Hydraulikflüssigkeiten gewährleistet seinen muss; ORFS-, STORS-Dichtungen
    • Innendurchmesser ("): 1,36
    • Kompatibel mit: Diester-Schmierstoffen; halogenierten Kohlenwasserstoffe (über 100° C); sehr beständig gegenüber Druckverformung; Flüssigkeiten auf Erdölbasis; Phosphat-Esterflüssigkeiten; Flüssigsilikonen; einigen Säuren
    • Material-: FKM (90), FKM - Fluoroelastomer
    • Materialbeschreibung: FKM bietet hervorragende Leistung für die meisten Anwendungen, dazu gehören Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl, ATF und Biodiesel, Die meisten FKM-Zusammensetzungen sollten nicht mit Kühlmitteln/Harnstoff eingesetzt werden, FKM ist hervorragend für hohe Temperaturen geeignet und verfügt über eine gute Abrieb- und Schnittfestigkeit,
    • Nicht kompatibel mit: Aminen; Bremsflüssigkeiten; Motorkühlmittel; feuerbeständigen Flüssigkeiten; Ketonen; Dampf; Wasser
    • Strichzahl ("): 126
    • Temperatur (°F): -40–350
    underground mining loaders
    R2900G

    wheel-type loader
    980G II 988G, 980H

    challenger
    MT835, MTC855, MTC845, MTC835

    compactors
    825H, 836H, 825C, 826C, 825GII, 826GII

    engine - generator set
    C15 3456 PM3456 C18 3406E C27 C32

    track type tractors
    D9T, D8T, D10T, D8RII, D8RLRC

    off-highway truck
    772, 777F, 793D, 773F, 770, 775F

    wheel tractor scrapers
    623G, 623E, 637G, 621G, 621B, 657G, 627F, 631G, 621E, 651B, 627G, 623B, 621F, 627E, 657E

    wheel dozers
    834G, 824H, 834H, 844H, 824C, 824GII

    engine - industrial
    C18 3456 G3516B G3508B G3516J C-16 C27 3406E C15 G3508J C-15

    articulated dump truck
    D350E II 740, D400E II 735

    ag tractors
    MT855, MT845, MTC865, MT865

    articulated trucks
    735, 740, D400EII, 740EJ

    underground articulated truck
    AD30

    excavator
    365C 385B, 385C L MH 385C

    wheel tractor-scraper
    657E, 627G, 657B, 657, 657G

    earthmoving compactor
    826G II 825G II 826H, 836G

    generator
    SR4

    off highway trucks
    773F, 777D, 777F, 777FOEM

    petroleum products
    TH48-E70 CX35-P800 TH35-E81 C32 C-15 TH35-C15I

    engine - truck
    3406E C18 C-15 C15 C-18 C-16 C16

    stabilizers/reclaimers
    RM-500

    work tool
    MP318 MP324 MP332

    large mining products
    6020B

    15 to 18 liter
    C15 C18

    cold planer
    PM-200, PM-201

    multi-processor-wt
    MP345 MP365

    wheel loaders
    980H, 988G, 988H, 990H, 980GII

    pipelayers
    583T

    wheel dozer
    824G II 834G

    pipelayer
    587T

    track-type tractor
    D8R II D8R

    track excavators
    385C, 5090B, 385BL, 385CFS, 385B, 365CL, 385CL

    expanded mining products
    6020B