166-3357: KEILRIEMEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    166-3357: KEILRIEMEN

    Ersatzteilnummer: 166-3357
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 15,9 mm (0,63 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,63
    • Riemenlänge ("): 74,49
    • Riementyp: Keilriemen – Gezahnt
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.