166-3361: KEILRIEMENSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    166-3361: KEILRIEMENSATZ

    Ersatzteilnummer: 166-3361
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 12,7 mm (0,50 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,50
    • Riemenlänge ("): 75
    • Riementyp: Keilriemen – Gezahnt
    motor grader
    160H NA 12H NA 12H ES 12H, 160H ES 140H NA 140H ES 143H