166-4711: SCHLAUCH LADEDRUCKREGLER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    166-4711: SCHLAUCH LADEDRUCKREGLER

    Ersatzteilnummer: 166-4711
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turbolader-Ladedruckreglerschlauch

    Beschreibung:

    • Bei Ladedruckreglerschläuchen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, die Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,5
    • Länge ("): 30
    teng
    C-10